Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Core Network

Core Network
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Altezza
      Applica
    • Grado di protezione
    • Tipo
    • Colore
    • Profondità
        Applica
      • Materiale del telaio
      • Tipo di maniglia
      • Funziona con
      • Materiale del rivestimento
      • Altezza del rack
          Applica
        • Finitura
        • Colore telaio
        • Altezza
            Applica
          • Lunghezza
              Applica
            • Tipo di bloccaggio
            • Materiale
            • Montaggio
            • Quantità nella confezione
            • Codice colore telaio
            • Codice colore
            • Colore del rivestimento
            • Schermatura EMC
            • Larghezza rack
            • Prese commutate
            • Codice colore del rivestimento
            • Larghezza
                Applica
              • Larghezza
                  Applica
                • Corrente nominale
                • Dimensioni delle filettature
                • Diametro
                    Applica
                  • Profondità
                      Applica
                    • Finitura anteriore
                    • Finitura posteriore
                    • Carico statico
                        Applica
                      • Bordi trattati
                      • È conforme a
                      • Tensione di alimentazione
                      • Tensione nominale
                      • Alimentazione liquido di raffreddamento
                      • Carico statico
                      • Carico dinamico
                      • Carico dinamico
                          Applica
                        • Unità rack
                        • Tipo di dosaggio
                        Filter0

                        Sottocategorie

                        Rack and Row Cooling, Liquid

                        Rack and Row Cooling, Liquid

                        Dettagli
                        Enclosure Cooling, Air

                        Enclosure Cooling, Air

                        Dettagli
                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        Dettagli
                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Dettagli

                        Prodotti | 187 risultati (1182 items)

                        Cablaggio per eHandle

                        Cablaggio per eHandle

                        L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Cablaggio per eHandle
                        WLock Cable C13/C14 Black

                        Cavo di alimentazione W-Lock doppio sicuro

                        I due cavi di alimentazione sicuri W-Lock forniscono una migliore tenuta del cavo tra la PDU e l'apparecchiatura IT. Entrambi i collegamenti richiedono un'azione deliberata per rilasciare i pulsanti di bloccaggio per evitare il distacco accidentale dei collegamenti di alimentazione. I cavi funzionano con qualsiasi connettore femmina IEC standard corrispondente, ma la funzione di bloccaggio richiede uscite W-lock o V-lock compatibili
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, nero, 150 pz
                        Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, nero, 125 pz
                        Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, nero, 100 pz
                        Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, blu, 150 pz
                        Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, blu, 125 pz
                        Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, blu, 100 pz
                        Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, rosso, 150 pz
                        Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, rosso, 125 pz
                        Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, rosso, 100 pz
                        Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, nero, 100 pz
                        Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, nero, 75 pz
                        Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, nero, 50 pz
                        Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, blu, 100 pz
                        Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, blu, 75 pz
                        Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, blu, 50 pz
                        Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, rosso, 100 pz
                        Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, rosso, 75 pz
                        Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, rosso, 50 pz
                        Cavo di comunicazione seriale

                        Cavo di comunicazione seriale

                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Cavo RJ45-DB9
                        EA9102.jpg image

                        Sensore di temperatura singolo

                        Sensore a sonda di temperatura singola per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Sensore di temperatura singolo
                        Hub di ingresso sensore

                        Hub di ingresso sensore

                        Hub dei sensori per collegare 3 sensori su una porta del sensore PDU RackPower SCHROFF nVent.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Hub di ingresso sensore
                        EA9105.jpg image

                        3 sensori di temperatura e 1 sensore di umidità

                        3 sensori di temperatura e 1 sonda di umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        3 sensori di temperatura e 1 sensore di umidità
                        EA9103.jpg image

                        Sensore di temperatura e umidità singolo

                        Sensore singolo per sonda di temperatura e umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Sensore di temperatura e umidità singolo
                        EA9109.png image

                        Sensore interruttore portiera

                        Sensore interruttore porta con interruttore magnetico per PDU RackPower nVent SCHROFF Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Sensore interruttore portiera
                        Sensore flusso aria

                        Sensore flusso aria

                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Sensore flusso aria
                        grounding/earthing busbar kit with screw clamps

                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite

                        Guide metalliche generalmente alloggiate all'interno di contenitori, schede a pannello per la distribuzione locale dell'alimentazione a corrente elevata.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 200 mm
                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 450 mm, 19"
                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 975 mm
                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 1680 mm, 38 U
                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 1900 mm, 43 U
                        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 2000 mm, 47 U
                        Sensori segnalatore luminoso di allarme

                        Sensori segnalatore luminoso di allarme

                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Sensori segnalatore luminoso di allarme
                        grounding/earthing busbar kit for ring terminations

                        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello

                        Guide metalliche generalmente alloggiate all'interno del gruppo di comando, schede a pannello per la distribuzione locale dell'alimentazione a corrente elevata.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 440 mm, 19"
                        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 980 mm
                        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 1680 mm, 38 U
                        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 1900 mm, 43 U
                        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 1980 mm, 47 U