Data Centers
Prodotti | 325 risultati (2571 items)

Coperchio del vassoio del cestello in filo PEMSA
Coperture in metallo robuste per la passerella portacavi per proteggere e fissare cablaggi ad alte prestazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Copertura per passerella a filo PEMSA, 60 mm
Copertura per passerella a filo PEMSA, 100 mm
Copertura per passerella a filo PEMSA, 300 mm
Copertura per passerella a filo PEMSA, 150 mm
Copertura per passerella a filo PEMSA, 200 mm
Copertura per passerella a filo PEMSA, 400 mm

Supporto per soffitto per impieghi leggeri con cestello in filo PEMSA
Supporto efficace della passerella a filo da una singola barra filettata per applicazioni leggere.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto soffitto per applicazioni leggere per passerella a filo PEMSA

Morsetto universale per vassoio cestello in filo PEMSA
Fornisce un accessorio robusto e rinforzato per il sistema di passerella a filo PEMSA per garantire un fissaggio stabile e facile da installare.


Coperchio superiore automatico di contenimento corsia
Coperchio superiore collegabile a un sistema antincendio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio superiore automatico di contenimento corsia, 1200W 600D, RAL 7021

RackChiller CDU800 sistema di distribuzione acqua/acqua
Sistema di distribuzione acqua/acqua RackChiller CDU800 costruito per il raffreddamento a liquido in più rack.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
RackChiller CDU800 Sistema distr. acqua/acqua 87x31x47 pol, 800kW 3PH 480V (USA)
RackChiller CDU800 Sistema distr. acqua/acqua 87x31x47 pol, 800kW 3PH 480V (DE)

Armadietto server Varistar CP
Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, singolo, 42 U, 2000H, 600 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, singolo, 42 U, 2000H, 800 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, singolo, 47 U, 2200H, 600 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, singolo, 47 U, 2200H, 800 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, affiancato, 42 U, 2000H, 600 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, affiancato, 42 U, 2000H, 800 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, affiancato, 47 U, 2200H, 600 W, 1200D
Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, affiancato, 47 U, 2200H, 800 W, 1200D

Sportello in acciaio Varistar CP, perforato con bloccaggio a 3 punti
Sportello in acciaio perforato Varistar CP, IP 20 con bloccaggio a tre punti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600 W
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800 W
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600 W
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800 W
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800 W
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600 W
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600 W
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600 W
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800 W
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600 W
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800 W
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600 W
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800 W
Porta in acciaio Varistar CP, perforata con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800 W

Blocco di distribuzione bipolare BD, 40 A.
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. di potenza bipolare, 40 A, 2 cavi lato linea e 15 connessioni lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 40 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. di potenza quadripolare, 40 A, 2 cavi lato linea e 11 connes. lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TR, 125 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, 125 A

Isolatori a bassa tensione ISO-TP, filettatura metrica
Isolatore elettrico a bassa tensione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 100 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filett. M16
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 15 mm, 14 mm Largh. Esag., Filettatura M4
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 20 mm, 17 mm Largh. Esag., Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 30 mm,Largh. Esag. 30 mm, Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 30 mm, Largh. Esag. 30 mm, Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 30 mm, Largh. Esag. 30 mm, Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 40 mm, 46 mm Largh. Esag., Filettatura M12
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 40 mm, 46 mm Largh. Esag., Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 45 mm, Largh. Esag. 41 mm, Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 45 mm, 50 mm Largh. Esag., Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 50 mm, 50 mm Largh. Esag., Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 50 mm, 50 mm Largh. Esag., Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 60 mm, Largh. Esag. 55 mm, Filettatura M12
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 60 mm, Largh. Esag. 55 mm, Filettatura M16
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 70 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M16
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 75 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 80 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M12
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 80 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M16
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 100 mm, 65 mm Largh. Esag., Filettatura M12
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 20 mm, 17 mm Largh. Esag., Filettatura M4
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 25 mm, 19 mm Largh. Esag., Filettatura M5
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 25 mm, 19 mm Largh. Esag., Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 35 mm, Largh. Esag. 41 mm, Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 35 mm, Largh. Esag. 41 mm, Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 35 mm, Largh. Esag. 41 mm, Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 40 mm, 46 mm Largh. Esag., Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 40 mm, 46 mm Largh. Esag., Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 45 mm, 50 mm Largh. Esag., Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 45 mm, Largh. Esag. 41 mm, Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 50 mm, 50 mm Largh. Esag., Filettatura M12
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 50 mm, 50 mm Largh. Esag., Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 60 mm, Largh. Esag. 55 mm, Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 60 mm, Largh. Esag. 55 mm, Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 70 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 70 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M12
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 75 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M12