Data Centers
Prodotti | 323 risultati (2567 items)

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Adattatore BSP-NPT per Varistar LHX+ 45 / RackChiller in-Row 45

3 sensori di temperatura e 1 sensore di umidità
3 sensori di temperatura e 1 sonda di umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
3 sensori di temperatura e 1 sensore di umidità

RackChiller RDHX PRO passivo, cerniera destra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Striscia di connettori femmina con 2 cavi di alimentazione, trifase
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.

Interruttore di contatto porta, con cavo
Interruttore per il collegamento ai contatti normalmente chiusi del modulo di comando della portiera per l'apertura manuale della portiera.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Interruttore di contatto porta, con cavo

Varistar CP base/Plinth
La base della base consente il montaggio su pad, maggiore altezza e offre ulteriore spazio per la gestione dei cavi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Varistar CP base/Plinth, perforato, RAL 7021, 100H, 600 W
Varistar CP base/Plinth, perforato, RAL 7021, 100H, 800 W
Varistar CP base/Plinth, perforato, RAL 7021, 200H, 600 W
Varistar CP base/Plinth, perforato, RAL 7021, 200H, 800 W
Varistar CP base/Plinth, semplice, RAL 7021, 100H, 600 W
Varistar CP base/Plinth, semplice, RAL 7021, 100H, 800 W
Varistar CP base/Plinth, semplice, RAL 7021, 200H, 600 W
Varistar CP base/Plinth, semplice, RAL 7021, 200H, 800 W

Varistar CP lato base/piano
Rifilatura laterale per il montaggio sulla base/base Varistar CP
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 100H, 1000D
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 100H, 1100D
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 100H, 1200D
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 200H, 1000D
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 200H, 1100D
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 200H, 1200D
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 100H, 600D
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 100H, 800D
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 100H, 900D
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 200H, 600D
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 200H, 800D
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 200H, 900D
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 100H, 300D
Varistar CP base/lato piano, liscio, RAL 7021, 200H, 300D

Sensore di temperatura e umidità singolo
Sensore singolo per sonda di temperatura e umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore di temperatura e umidità singolo

Sensore interruttore portiera
Sensore interruttore porta con interruttore magnetico per PDU RackPower nVent SCHROFF Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore interruttore portiera

Striscia di connettori femmina, BS
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.

Sensore flusso aria
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore flusso aria