Data Centers
Prodotti | 325 risultati (2571 items)

Blocco Firestop FBB ERIFLEX FleXbus nVent
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB (EN o UL) è un prodotto elastico a forma di blocco costituito da poliuretano e additivi antincendio intumescenti. Viene utilizzato per riempire grandi aree vuote e può essere facilmente tagliato per adattarsi a qualsiasi dimensione o layout.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Blocco anti-incendio FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) Indice di infiammabilità
FleXbus Blocco anti-incendio FBB, 130 mm

Forbici FleXbus ERIFLEX nVent
La forbice nVent ERIFLEX FleXbus viene utilizzata per tagliare il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus alla lunghezza corretta. Grazie alle sue lame temprate e rettificate con precisione, crea un taglio pulito e regolare senza causare schiacciamenti o deformazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Tranciatrice

Copertura IP2X per trasformatore FleXbus ERIFLEX nVent per 2 conduttori per fase
Il coperchio del trasformatore nVent ERIFLEX FleXbus IP2X per 2 conduttori per fase viene utilizzato se l'alimentatore non è dotato di un proprio coperchio. Tipicamente utilizzato per applicazioni che richiedono una gamma di alimentazione da 2000 a 3150 kVA.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Calotta di protezione IP2x per trasformatore, 2 conduttori per fase

Porte a battente per il contenimento dei corridoi, manuali
Le porte a battente sono le soluzioni di chiusura economiche più utilizzate nei sistemi di contenimento delle corsie.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Porta a battente per contenimento corsia, manuale, 1200 W, RAL 7035

Staffa del vassoio L del cestello in filo PEMSA
Supporti versatili per passerella a filo con tecnologia a collegamento rapido per un montaggio a parete rapido e sicuro o per l'installazione su profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa a L per passerella a filo PEMSA, 220 mm
Staffa a L per passerella a filo PEMSA, 270 mm
Staffa a L per passerella a filo PEMSA, 170 mm
Staffa a L per passerella a filo PEMSA, 370 mm
Staffa a L per passerella a filo PEMSA, 470 mm

Barra di giunzione del vassoio del cestello a filo PEMSA
Staffa di connessione multiuso per sistema di passerella a filo PEMSA per unire sezioni rettilinee, curve ed altri accessori.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di connessione per passerella a filo PEMSA, nero
Staffa di connessione per passerella a filo PEMSA

Supporto scatola vassoio cestello a filo PEMSA
Supporto per scatola a innesto rapido per una gestione degli accessori facile e sicura.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto per scatola per passerella a filo PEMSA

Coperchio superiore di contenimento corsia
Coperchi superiori per sistema standard di contenimento corsia.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio superiore di contenimento corsia, 1200W 200D
Coperchio superiore di contenimento corsia con vetro di sicurezza, 1200W 600D
Coperchio superiore di contenimento corsia, 1200W 300D
Coperchio superiore di contenimento corsia con vetro di sicurezza, 1200W 800D

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio piatto Varistar CP IP 55 chiuso, RAL 7021, 600 W 600D
Coperchio piatto Varistar CP IP 55 chiuso, RAL 7021, 600 W 800D
Coperchio piatto Varistar CP IP 55 chiuso, RAL 7021, 600 W 900D
Coperchio piatto Varistar CP IP 55 chiuso, RAL 7021, 600 W 1000D
Coperchio piatto Varistar CP IP 55 chiuso, RAL 7021, 600 W 1100D
Coperchio piatto Varistar CP IP 55 chiuso, RAL 7021, 600 W 1200D
Coperchio piatto Varistar CP IP 55 chiuso, RAL 7021, 800 W 600D
Coperchio piatto Varistar CP IP 55 chiuso, RAL 7021, 800 W 900D
Coperchio piatto Varistar CP IP 55 chiuso, RAL 7021, 800 W 1000D
Coperchio piatto Varistar CP IP 55 chiuso, RAL 7021, 800 W 1100D
Coperchio piatto Varistar CP IP 55 chiuso, RAL 7021, 800 W 1200D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W, 600D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W, 800D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W, 900D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W, 600D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W, 800D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W, 900D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W, 300D
Coperchio piatto Varistar CP IP 55 chiuso, RAL 7021, 600 W 300D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W 300D, IP55, EMC
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W 600D, IP55, EMC
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W 900D, IP55, EMC
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W 1000D, IP55, EMC
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W 1100D, IP55, EMC
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W 1200D, IP55, EMC
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W 600D, IP55, EMC
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W 800D, IP55, EMC
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W 900D, IP55, EMC
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W 1000D, IP55, EMC
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W 1100D, IP55, EMC
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W 1200D, IP55, EMC
Coperchio piatto perforato Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W 300D
Coperchio Flat Top perforato Varistar CP, a filo, RAL 7021, 600 W 600D
Coperchio piatto perforato Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W 800D
Coperchio piatto perforato Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W 900D
Coperchio piatto perforato Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W 1000D
Coperchio piatto perforato Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W 1100D
Coperchio piatto perforato Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W 1200D
Coperchio piatto perforato Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W 600D
Coperchio piatto perforato Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W 800D
Coperchio piatto perforato Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W 900D
Coperchio piatto perforato Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W 1000D
Coperchio piatto perforato Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W 1100D
Coperchio Flat Top perforato Varistar CP, a filo, RAL 7021, 800 W 1200D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W, 1000D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W, 1100D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W, 1200D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W, 1000D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W, 1100D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 800 W, 1200D
Coperchio piatto Varistar CP IP 55 chiuso, RAL 7021, 800 W 800D
Coperchio piatto Varistar CP chiuso, RAL 7021, 600 W 800D, IP55, EMC

Blocco di distribuzione bipolare BD, 100/125 A.
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. potenza bipolare, 100/125 A, 1 cavo lato linea e 6 connes. lato carico
Distr. potenza bipolare, 100/125 A, 1 cavo lato linea e 14 connes. lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 100/125 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. di potenza quadripol, 100/125 A, 1 cavo lato linea e 6 connes lato carico
Distr. di potenza quadrip., 100/125 A, 1 cavo lato linea e 10 connes lato carico
Distr. di potenza quadrip., 100/125 A, 1 cavo lato linea e 14 connes lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TR, 400 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo. Si fissa facilmente su un profilato DIN o si monta mediante viti. Pronto per l’uso.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, 400 A