Data Centers
Prodotti | 325 risultati (2571 items)

Terminale di alimentazione Lug-to-Lug SBLL-800
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a capocorda, 800 A

Terminale di alimentazione Lug-to-Tunnel SBLT-500
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a tunnel, 500 A

Terminale di alimentazione da tunnel a tunnel SBTT-500
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da tunnel a tunnel, 500 A

Kit di supporto FleXbus ERIFLEX nVent sul bordo 3 poli, neutro
Il kit di supporto nVent ERIFLEX FleXbus su Edge 3 poli + neutro è progettato per supportare i conduttori nVent ERIFLEX FleXbus. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit supporti di costa trifase + neutro, 100 mm x 175,5 mm
FleXbus Kit supporti di costa trifase + neutro, 87,5 mm x 123,5 mm

Piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC con collegamento PE
La piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC con connessione PE è una parte in rame stagnato utilizzata per fornire un forte contatto elettrico e per mantenere l'espansione della treccia durante la compressione. La connessione PE consente al conduttore di interconnettere neutro e terra/terra.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Piastra con connessione PE, 12,5 mm Foro 1, 18,5 mm Foro 2
FleXbus Piastra con connessione PE, 10,5 mm Foro 1, 14,5 mm Foro 2

Prolunga FleXbus ERIFLEX tipo 3 nVent piegata e semplice
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 3 piano e piegato è uno strumento opzionale che offre maggiori possibilità di connessione per il connettore nVent ERIFLEX FleXbus.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato,
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato,
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato, 640 mm²

FIB. Di isolamento FleXbus ERIFLEX nVent
Il bendaggio isolante nVent ERIFLEX FleXbus FIB è un involucro intumescente costituito da gomma butilica con additivi ignifughi intumescenti e rinforzo in tessuto di vetro. Da utilizzare intorno ai conduttori FleXbus nVent ERIFLEX.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Nastro isolante speciale FIB

Cesoia FleXbus ERIFLEX nVent
La cesoia nVent ERIFLEX FleXbus viene utilizzata per tagliare il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus alla lunghezza corretta. Richiede meno sforzo grazie al favorevole rapporto di leva e alla geometria ottimizzata del tagliente.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Cesoia

Copertura Flat Top Varistar CP con zone pre-tagliate
Coperchio superiore rack con micro zone forate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 800 W, 1000D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 800 W, 1200D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 600 W, 600D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 600 W, 800D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 800 W, 600D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 800 W, 800D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 800 W, 900D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 600 W, 1100D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 600 W, 900D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 600 W, 1000D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 600 W, 1200D

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio piatto Varistar CP con intagli, RAL 7021, 600 W, 1000D
Coperchio piatto Varistar CP con intagli, RAL 7021, 600 W, 1100D
Coperchio piatto Varistar CP con intagli, RAL 7021, 600 W, 1200D
Coperchio piatto Varistar CP con intagli, RAL 7021, 800 W, 1000D
Coperchio piatto Varistar CP con intagli, RAL 7021, 800 W, 1100D
Coperchio piatto Varistar CP con intagli, RAL 7021, 800 W, 1200D

Supporto ripiano vassoio cestello in filo PEMSA
Supporti rinforzati per passerella a filo con tecnologia a collegamento rapido per un montaggio a parete rapido e sicuro o per l'installazione su profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 130 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 180 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 230 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 330 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 430 mm

Barra di giunzione rapida del vassoio del cestello in filo PEMSA
Staffa di connessione versatile per passerella a filo PEMSA con tecnologia a collegamento rapido per giunzioni rapide e sicure di sezioni rettilinee.