Data Centers
Prodotti | 325 risultati (2571 items)

Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 600 W, 1000D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 600 W, 1100D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 600 W, 1200D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 800 W, 1000D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 800 W, 1100D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 800 W, 1200D

Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack
Coprire l'apertura su sportelli o pannelli posteriori accorciati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack, RAL 7021, avvitata, 3 U
Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack, RAL 7021, avvitata, 4 U
Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack, RAL 7035, avvitata, 4 U
Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack, RAL 7035, avvitata, 3 U

Mini staffa universale per vassoio con cestello a filo PEMSA
Supporti versatili della passerella a filo per un montaggio a parete rapido e sicuro o per installazioni accessorie di scatole elettriche.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa mini universale per passerella a filo PEMSA, nero zincato
Staffa mini universale per passerella a filo PEMSA, PZ

Attacco rapido vassoio cestello a filo PEMSA
Staffa di connessione versatile per passerella a filo PEMSA con tecnologia a collegamento rapido per giunzioni rapide e sicure di sezioni rettilinee.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, nero, diam. 4–4,5 mm
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, diam. 4–4,5 mm
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, nero, diam. 5 mm
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, diam. 5 mm

Striscia di spazzole di contenimento Varistar Aile
Spazzola per chiudere le fessure da 2 U per 19" per i pannelli di chiusura per la gestione dell'aria.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Striscia di spazzola di contenimento per l'Aile Varistar CP per 2 aperture U 19"

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Parete del rack refrigerato, DCHL-B, 2046x600x368, nero, acciaio
Parete del rack refrigerato, DCHL-B, 2046x750x368, nero, acciaio
Parete del rack refrigerato, DCHL-B, 2046x800x368, nero, acciaio
Parete del rack refrigerato, DCHL-B, 2313x600x368, nero, acciaio
Parete del rack refrigerato, DCHL-B, 2313x750x368, nero, acciaio
Parete del rack refrigerato, DCHL-B, 2313x800x368, nero, acciaio

Blocco di distribuzione quadripolare compatto TDL, 400 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. potenza quadripolare, 400 A, 1 cavo lato linea e 14 connes. lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TRC, 630 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, piatto, 630 A

Conduttore intrecciato isolato avanzato IBS/IBSB, senza alogeni
Conduttore elettrico intrecciato piatto isolato IBS/IBSB Advanced, privo di alogeni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 830 mm

Kit di supporto FleXbus ERIFLEX nVent 3 poli piatti, neutro
Il kit di supporto nVent ERIFLEX FleXbus Flat 3 poli, neutro è progettato per supportare i conduttori nVent ERIFLEX FleXbus. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit supporti piani trifase + neutro, 87,5 mm x 119,5 mm
FleXbus Kit supporti piani trifase + neutro, 138 mm x 125,5 mm

Occhiello cavo per pannello frontale da 19", tampone in gomma
Tampone in gomma per occhiello cavo doppio in acciaio. Crea una superficie piana

Clip rapida per vassoio cestello in filo PEMSA
Clip versatile con funzione di connessione rapida per creare facilmente curve nel sistema di passerella a filo PEMSA.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip rapida per passerella a filo PEMSA, nero
Clip rapida per passerella a filo PEMSA