Data Centers
Prodotti | 325 risultati (2571 items)

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Parete del rack refrigerato, DCHL-W, 2046x600x368, bianco, acciaio
Parete del rack refrigerato, DCHL-W, 2046x750x368, bianco, acciaio
Parete del rack refrigerato, DCHL-W, 2046x800x368, bianco, acciaio
Parete del rack refrigerato, DCHL-W, 2313x600x368, bianco, acciaio
Parete del rack refrigerato, DCHL-W, 2313x750x368, bianco, acciaio
Parete del rack refrigerato, DCHL-W, 2313x800x368, bianco, acciaio

Blocco di distribuzione quadripolare TRS, 160 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, 160 A


Conduttore intrecciato isolato IBSHY per interruttori automatici compatti
Conduttore intrecciato ad alta temperatura per interruttori automatici compatti; non contiene alogeni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 230 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 330 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 365 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 430 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 500 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 565 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 630 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 700 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 765 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 830 mm

Lettore di schede desktop RFID
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Lettore di schede desktop RFID

Supporto Quick Center del vassoio del cestello in filo PEMSA
Supporto efficace della passerella a filo da una singola barra filettata con tecnologia a collegamento rapido.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto centrale rapido per passerella a filo PEMSA, foro M8–M10
Supporto centrale rapido per passerella a filo PEMSA, foro M6
Supporto centrale rapido per passerella a filo PEMSA, nero, foro M6

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Shunt di potenza intrecciato piatto, 1.000 mm2, 450 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 100 mm2, 250 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 100 mm2, 500 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 1.200 mm2, 500 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 120 mm2, 250 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 1.500 mm2, 800 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 150 mm2, 250 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 150 mm2, 500 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 200 mm2, 250 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 200 mm2, 500 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 250 mm2, 300 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 300 mm2, 400 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 400 mm2, 400 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 500 mm2, 400 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 600 mm2, 450 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 800 mm2, 450 mm

Supporto centrale vassoio cestello a filo PEMSA
Supporto efficace della passerella a filo da una singola barra filettata.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto centrale per passerella a filo PEMSA, foro M6
Supporto centrale per passerella a filo PEMSA, foro M8–M10
Supporto centrale per passerella a filo PEMSA, nero, foro M8–M10

Base a pavimento vassoio cestello in filo PEMSA
Supporti versatili per passerella a filo per installazioni sottopavimento veloci e sicure.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piedino pavimento per passerella a filo PEMSA

Kit di identificazione fasi FleXbus ERIFLEX nVent
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit per identificazione fasi

ALLOGGIAMENTO nVent migliorato gancio a J Cat HP
Combina la tecnologia Versa-Mount con un'ampia base e un generoso raggio di curvatura per il supporto critico non continuo di cavi dati ad alte prestazioni e in fibra ottica.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action