Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH40515.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

FleXbus Conduttore, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.5 kg

Catalogo#: FLEXCOND640L13

Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. Si tratta di una soluzione di connessione innovativa e brevettata tra due apparecchiature elettriche (come un trasformatore, un quadro o un generatore). FleXbus Advanced mantiene un alto livello di affidabilità e crea una connessione facile e personalizzabile in loco senza ulteriori studi di progettazione, forza lavoro specializzata specifica o strumenti costosi. Il conduttore FleXbus è isolato con un materiale a bassa emissione di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma (LSHFFR), per alte temperature e in classe II. Il conduttore FleXbus è una treccia piatta in alluminio flessibile, ramata, isolata disponibile da 2 a 25 metri di lunghezza e con sezioni trasversali per applicazioni da 500A a 6300A. Consente il collegamento dall'alimentazione al quadro con un solo conduttore per fase fino a 1600kVA e con due conduttori per fase fino a 3150kVA.

Per saperne di più Meno informazioni
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor
  • UR, AVLV2.E316390, FleXbus
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
Stampa questa pagina
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Dettagli
Caratteristiche
Specifiche

Attributi del prodotto

Coefficiente di corrente in base all'aumento della temperatura
Temperatura ΔT ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
Coefficiente di declassamento 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08
Schemi
Immagini applicazione Risorse
CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Informazioni di prodotto aggiuntive
Informazioni di prodotto aggiuntive
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us