Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41599.eps image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg

Catalogo#: FLEXCORE545L10

Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus con repellente anti-roditori/anti-termiti è progettato per un facile utilizzo su un lato con collegamento diretto a una barra o a un terminale dell'interruttore. Questa soluzione innovativa e brevettata offre un collegamento affidabile tra due apparecchiature elettriche, come un trasformatore, un quadro o un generatore. La soluzione FleXbus Advanced assicura un'elevata affidabilità e offre una connessione in loco personalizzabile senza la necessità di ulteriori studi di progettazione, personale specializzato o costosi strumenti. Il conduttore FleXbus è isolato con un materiale a bassa emissione di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma (LSHFFR), per alte temperature e in classe II. È una treccia piatta in alluminio flessibile, ramata, disponibile da 2 a 25 metri di lunghezza e con sezioni trasversali per applicazioni da 500 A a 6300 A. Questo conduttore consente il collegamento dall'alimentazione al quadro con un solo conduttore per fase fino a 1600 kVA e con due conduttori per fase fino a 3150 kVA.

Per saperne di più Meno informazioni
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
Stampa questa pagina
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche


Attributi del prodotto

Coefficiente di corrente in base all'aumento della temperatura
Temperatura ΔT ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
Coefficiente di declassamento 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08

Schemi

Immagini applicazione Risorse
Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Systeem (IT)

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Informazioni di prodotto aggiuntive

Informazioni di prodotto aggiuntive

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us