FleXbus Kit supporti di costa trifase, 87,5 mm x 119 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
FleXbus Kit supporti di costa trifase, 87,5 mm x 119 mm
Catalogo#: FLEXSUPEDG50T
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- La clip regolabile si adatta a supportare diversi spessori di conduttore (posizione aperta / chiusa)
- Forte resistenza meccanica e di cortocircuito testato secondo IEC 61914 fino a 67kA rms - 147kA di picco
- Distanza regolabile tra ogni conduttore (passo 12,5 mm)
- Installazione in piano o di costa
- Da utilizzare con la configurazione 3P
- Opzioni di montaggio per soffitto o parete
- Opzioni di montaggio per diversi tipi di passerelle
- Opzioni di montaggio per orientamenti orizzontali o verticali
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Rapporto di collaudo
Specifiche tecniche
Certificazioni
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.