Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 630 mm
I conduttori tondi intrecciati isolati IBS Advanced, privi di alogeni, rappresentano la soluzione ideale, flessibile e facile da installare per la sostituzione dei cavi. I conduttori tondi IBS Advanced si connettono ai terminali del dispositivo elettrico, senza alcuna necessità di accessori aggiuntivi, come connettori angolari, amplificatori, connettori di terminali ad anello o estensori. I conduttori tondi IBS Advanced sono disponibili in sezioni trasversali da 120, 185 e 240 mm² (236,82, 365,10 e 473,65 kcmil), in lunghezze da 330 fino a 1.030 mm (da 9,06" a 40,55") e l’intervallo di amperaggio disponibile va da 420 a 630 A.
Prodotti in un impianto certificato ISO 9001 2015, i conduttori tondi IBS Advanced sono formati mediante l’intreccio di filo in rame elettrolitico di alta qualità a formare un connettore durevole a basso voltaggio con massima flessibilità, che consente connessioni di alimentazione più compatte agli apparecchi elettrici. Il conduttore tondo IBS Advanced permette agli utenti di ridurre le dimensioni e il peso totali dell’impianto, migliorando sia la flessibilità del design sia l’estetica di assemblaggio.
Il conduttore tondo IBS Advanced è caratterizzato da estremità prepunzonate, immediatamente pronte per il collegamento. Nessun capocorda da acquistare o installare, cosa che rende le connessioni più semplici e più veloci ed elimina le connessioni difettose dovute a vibrazioni o sollecitazioni.
L’avanzata tecnologia di isolamento consiste in un materiale termoplastico ad alta resistenza, a bassa emissione di fumi, privo di alogeni e ignifugo.
Il conduttore tondo IBS Advanced non genera gas corrosivi e produce un’opacità dei fumi relativamente bassa, conformemente alle norme IEC 61034-2 e UL 2885. La caratteristica di essere a bassa emissione di fumi migliora le condizioni di visibilità permettendo una facile individuazione delle uscite di emergenza, oltre a permettere ai soccorritori di valutare meglio le situazioni di emergenza. Il conduttore tondo IBS Advanced significa maggiore sicurezza per le persone, meno danni per i vostri apparecchi elettrici e un minore impatto ambientale.
L’assenza di alogeni consente una riduzione della quantità di fumi tossici emessi. Conformemente alle norme IEC 60754-1 e UL 2885, il conduttore tondo IBS Advanced non contiene alogeni, riducendo così al minimo la tossicità e guadagnandosi il titolo di prodotto ideale per l’uso in spazi chiusi, come centri dati, guide e strutture pubbliche, come per esempio ospedali e scuole. Ciò facilita anche l’uso dei conduttori tondi IBS Advanced in applicazioni specifiche, quali sottomarini, quadri elettrici e altri ambienti chiusi che richiedono soluzioni a basse emissioni.
Oltre alle caratteristiche menzionate in precedenza, il conduttore tondo IBS Advanced è conforme agli standard di prova UL 94-V0 e alla prova del filo incandescente 960 °C. La parte della prova relativa al ritardante di fiamma dimostra la funzionalità autoestinguente del prodotto. Questa caratteristica superiore del conduttore tondo IBS Advanced è dimostrata anche dall’indice di ossigeno limite (LOI) al 30%. In caso di incendio, il conduttore tondo IBS Advanced genera una quantità limitata di fumo, il che comporta un danno inferiore per il vostro materiale elettrico.
- Resistente alle vibrazioni, affidabilità e prestazioni migliorate
- Isolato con materiale ad alta resistenza, privo di alogeni, ignifugo e a bassa emissione di fumi
- Il rame stagnato fornisce una superiore resistenza alla corrosione
- Migliora la flessibilità e l’estetica dell’assemblaggio
- Installazione rapida e facile
- Nessuna necessità di ulteriori tagli, spelature, crimpature e punzonature
- Conforme alla norma NF EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per i capitoli R22 e R23
- Il diametro di piccole dimensioni del cavo fornisce massima flessibilità
- Sensibilmente più piccolo e flessibile rispetto agli altri cavi con portata equivalente
- Migliore densità di alimentazione rispetto a cavi con rapporto di effetto pelle inferiore
- Riduce il costo totale dell’installazione
- Conforme a RoHS
Attributi del prodotto
| Portate di corrente massime | |||||||||||||||
| Sezione trasversale (mm²/kcmil) | ΔT 30 °C (A) | ΔT 35 °C (A) | ΔT 40 °C (A) | ΔT 45 °C (A) | ΔT 50 °C (A) | ΔT 55 °C (A) | ΔT 60 °C (A) | ΔT 65 °C (A) | ΔT 70 °C (A) | ΔT 75 °C (A) | ΔT 80 °C (A) | ΔT 100 °C (A) | ΔT 120 °C (A) | Corrente a 2 barre Coefficiente | Corrente a 3 barre Coefficiente |
| 32/63,15 | 142 | 153 | 164 | 174 | 184 | 193 | 201 | 209 | 217 | 225 | 235 | 263 | 290 | 1,6 | 2 |
Certificazione
Rapporto di collaudo
Specifiche tecniche
Certificazioni


- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.