Refrigeratore aria-acqua in rack Varistar LHX+ 45, 1200D
I refrigeratori in rack Varistar LHX+ sono progettati per fornire un raffreddamento localizzato ad alta efficienza energetica alle apparecchiature in impianti in cui l'aria ambiente non è filtrata o controllata a temperatura. Il dispositivo è IP54 e si collega all'armadio Varistar CP collegato in una combinazione sigillata in modo che non venga scambiata aria con la stanza.
Il sistema di raffreddamento è integrato in un telaio mobile Varistar CP per un collegamento affiancato ideale ai rack Varistar CP. Il refrigeratore è dotato di sportelli anteriori e posteriori solidi. Incorpora un plenum aria fredda nella parte anteriore e un plenum aria calda nella parte posteriore. Le ventole integrate spostano l'aria di scarico calda dal plenum dell'aria calda attraverso uno scambiatore di calore aria-acqua, dove il calore viene trasferito a un circuito dell'acqua. L'aria viene quindi fornita nel plenum aria fredda verso l'attrezzatura.
- Scambiatore di calore aria/liquido nella fila ottimizzato per il raffreddamento di rack chiusi
- I componenti sostituibili a caldo semplificano la riparazione e ottimizzano la disponibilità
- Progettato per un funzionamento efficiente a temperature dell'acqua più elevate
- Combinazione con raffreddamento a liquido diretto al chip
- Standard modulare - facile da adattare ai requisiti individuali
- Modifiche minime tra il design in-Row e LHX+ (in-rack) - semplificano la pianificazione, il layout e le specifiche
- Ventole, alimentatori, controller e distributore idraulico sono tutti sostituibili a caldo
- Controllo automatico della velocità della ventola e dell'apertura della valvola
- interfaccia touch screen ad alta risoluzione
- Collegamento idraulico ed elettrico attraverso la parte superiore o inferiore
- Monitoraggio tramite interfaccia Ethernet (browser Web, Modbus TCP, SNMP v2c) e Modbus RTU
Attributi del prodotto
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.