ARMADIETTO DI VENTILAZIONE unibody per esterni con sportello singolo, 1100H 20 U, 700W 500D
ARMADIETTO DI VENTILAZIONE unibody per esterni con sportello singolo, 1100H 20 U, 700W 500D
Catalogo#: 11249-009
Le applicazioni nel settore delle telecomunicazioni e delle ferrovie richiedono elettronica sofisticata in ambienti esterni. Gli armadi per esterni nVent SCHROFF proteggono tali componenti elettronici da condizioni meteorologiche estreme e atti vandalici, garantendo continuità operativa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Accessori correlati
Quick Ship Alternatives
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- A doppia parete, al
- Dissipazione forzata del calore tramite ventola montata nel pannello laterale, max. 35 W/K.
- IP 55
- Custodia interna monopezzo con rivestimento esterno rimovibile
Specifiche
Attributi del prodotto
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.