Guida DIN, 35H 7,5D lunghezza 175L, 4 pezzi
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Guida DIN, 35H 7,5D lunghezza 175L, 4 pezzi
Catalogo#: 20118-879
Una guida DIN è una guida in metallo standard ampiamente utilizzata per il montaggio di interruttori automatici e apparecchiature di controllo industriale all'interno di rack per apparecchiature.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Lunghezze pretagliate e con perforazioni
- Acciaio con finitura elettrozincata
- Conformità a: Standard EN 60715
Specifiche
Attributi del prodotto
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.