Telaio per armadio Varistar CP, 38 U, 1800H, 600 W, 1000D
Telaio per armadio Varistar CP, 38 U, 1800H, 600 W, 1000D
Catalogo#: 20630-094
Il telaio saldato Varistar CP è disponibile per i requisiti di carico statico e può essere integrato con 19?, ETSI o piastra di montaggio. Inoltre, se necessario, è possibile aggiungere ruote orientabili al telaio.
Tuttavia, se si richiedono ruote orientabili per l'applicazione, è possibile prendere in considerazione un telaio mobile che include già ruote orientabili.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Accessori correlati
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Saldato, finitura verniciata a polvere, grigio nero, RAL 7021
- St, 1,5 mm, zincato, con GND centrale/punto di messa a terra
- Capacità di carico statico max. 1600 kg
- I piedini regolabili devono essere ordinati separatamente
Specifiche
Attributi del prodotto
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.