Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 600 mm, RAL 7021
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 600 mm, RAL 7021
Catalogo#: 21630-140
Pannello di chiusura per armadi larghi 600 mm per evitare il ricircolo dell'aria dalla parte anteriore ai rack con raffreddamento posteriore.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- I coperchi impediscono la miscelazione dell'aria di scarico calda con l'aria fredda in entrata
- Gli armadi di rete e server possono essere disposti uno accanto all'altro
- Per piani da 19", superiore e inferiore
- Copre una superficie fissa
- Coperchi di separazione dell'aria per armadi larghi 600 mm
- GUARNIZIONI, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100 °C.
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.