Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 24 U, 1200H 800 W
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sportello smaltato Varistar CP, con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 24 U, 1200H 800 W
Catalogo#: 21630-482
Sportello in vetro Varistar CP con bloccaggio a punto singolo per applicazioni IP 20.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Accessori correlati
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- St, 1,5 mm
- Vetro di sicurezza, 6 mm
- Coperchio serratura a chiave
- Angolo di apertura 180°
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.