Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D
Catalogo#: 22130-302
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Capacità di carico statico 75 kg
- St, 1,5 mm
- Incl. Massa/messa a terra
- Larghezza 495 mm
- Per il montaggio su quattro montaggi a pannello/scorrevole da 19"
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.