Intelligent PDU
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Prese commutate
- Corrente nominale
- Tensione nominale
- Unità rack
- Tipo di dosaggio
Filtro applicato: 1
Prodotti | 14 risultati (87 items)

PDU intelligente, EN6xxx, 400 V CA, 3 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU

PDU intelligente, EN6xxx, 230 V CA, 1 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU

PDU intelligente, EN5xxx, 400 V CA, 3 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU

PDU intelligente, EN5xxx, 230 V CA, 1 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU

PDU intelligente, EN2xxx, 400 V CA, 3 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU

PDU intelligente, EN1xxx, 400 V CA, 3 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU

PDU intelligente, EN1xxx, 230 V CA, 1 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU

PDU intelligente, EN2xxx, 230 V CA, 1 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU

IPDU Enlogic, uscita commutata e dosata serie EN6

Misuratore di ingresso Enlogic, uscita commutata PDU serie EN2

PDU con misurazione in ingresso Enlogic serie EN1