Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

IT Networking

IT Networking

Sottocategorie

Office and Building Networking

Office and Building Networking

Dettagli
Industrial Networking

Industrial Networking

Dettagli

Prodotti | 155 risultati (758 items)

EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN6xxx, 400 V CA, 3 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN6402, 400 V CA, 3-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN6450, 400 V CA, 3-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN6808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6850, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6880, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6910, 400 V CA, 3-PH, 63 A
IPDU intelligente, EN6950, 400 V CA, 3 PH, 63 A
IPDU intelligente, EN6980, 400 V CA, 3 PH, 63 A
IPDU intelligente, EN6403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN6812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
EN6325-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN6xxx, 230 V CA, 1 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN6325, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6329, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6350, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6380, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6326, 230 V CA, 1-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN6337, 230 V CA, 1-PH, 32 A
EN5402-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN5xxx, 400 V CA, 3 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN5402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN5808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN5810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN5850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN5812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
EN5325-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN5xxx, 230 V CA, 1 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN5325, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN5329, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN5337, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN5403, 230 V CA, 1-PH, 32 A
EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN2xxx, 400 V CA, 3 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN2402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2450, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2852, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2880, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2950, 400 V CA, 3-PH, 63 A
IPDU intelligente, EN2980, 400 V CA, 3-PH, 63 A
IPDU intelligente, EN2403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
EN1403-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN1xxx, 400 V CA, 3 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN1403, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN1450, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN1811, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1880, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1950, 400 V CA, 3 PH, 63 A
IPDU intelligente, EN1980, 400 V CA, 3-PH, 63 A
IPDU intelligente, EN1402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN1808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1809, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1812, 400 V CA, 3 PH, 32 A
EN1326-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN1xxx, 230 V CA, 1 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN1325, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1326, 230 V CA, 1 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN1337, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1350, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1380, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1330, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1335, 230 V CA, 1 PH, 32 A
EN2326-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN2xxx, 230 V CA, 1 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN2325, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2326, 230 V CA, 1 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2329, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2350, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2380, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2316-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2317, 230 V CA, 1 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2337, 230 V CA, 1 PH, 32 A
EB0811-ISO-BLACK.jpg

PDU di base, EB0xxx, 400 V CA, 3-PH

PDU modulare e compatta. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite C13 e C19.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PDU DI BASE, EB0403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0450, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0811, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0850, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0401, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0402, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0807, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0809, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
EB0311-ISO-BLACK.jpg

PDU di base, EB0xxx, 230 V CA, 1-PH

PDU modulare e compatta. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite C13 e C19.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PDU DI BASE, EB0303, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0311, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0313, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0321, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0322, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0328, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0337, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0305, 230 V CA, 1-PH, 63 A
PDU DI BASE, EB0311-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0317-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0318-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0322, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0332, 230 V CA, 1-PH, 63 A
Sensore per eHandle

Sensore per eHandle

L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore per maniglia elettronica, porta, 1XT
Sensore per maniglia elettronica, porta, 3XT
Maniglia elettronica

Maniglia elettronica

L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Ehandle RFID e tastiera
Gestione RFID elettronica