Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PDU Accessories

PDU Accessories

Prodotti | 17 risultati (38 items)

Sensore per eHandle

Sensore per eHandle

L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

Maniglia elettronica

L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
EA9110.jpg image

Cavo a contatto secco

Cavo a contatto secco per collegare i sensori i/o, ad esempio fumo per PDU nVent SCHROFF RackPower Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Cablaggio per eHandle

Cablaggio per eHandle

L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
WLock Cable C13/C14 Black

Cavo di alimentazione W-Lock doppio sicuro

I due cavi di alimentazione sicuri W-Lock forniscono una migliore tenuta del cavo tra la PDU e l'apparecchiatura IT. Entrambi i collegamenti richiedono un'azione deliberata per rilasciare i pulsanti di bloccaggio per evitare il distacco accidentale dei collegamenti di alimentazione. I cavi funzionano con qualsiasi connettore femmina IEC standard corrispondente, ma la funzione di bloccaggio richiede uscite W-lock o V-lock compatibili
Cavo di comunicazione seriale

Cavo di comunicazione seriale

EA9102.jpg image

Sensore di temperatura singolo

Sensore a sonda di temperatura singola per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Hub di ingresso sensore

Hub di ingresso sensore

Hub dei sensori per collegare 3 sensori su una porta del sensore PDU RackPower SCHROFF nVent.
EA9105.jpg image

3 sensori di temperatura e 1 sensore di umidità

3 sensori di temperatura e 1 sonda di umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
EA9103.jpg image

Sensore di temperatura e umidità singolo

Sensore singolo per sonda di temperatura e umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
EA9109.png image

Sensore interruttore portiera

Sensore interruttore porta con interruttore magnetico per PDU RackPower nVent SCHROFF Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Sensore flusso aria

Sensore flusso aria