Blocco alimentazione
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Blocco alimentazione
I terminali di potenza nVent ERIFLEX sono i dispositivi principali di ingresso/uscita con montaggio DIN per il collegamento tra quadro elettrico principale e secondario o il collegamento principale di ingresso/uscita per macchine o apparecchi industriali (come un invertitore, macchine per il condizionamento dell’aria, ecc.). I terminali a sezione trasversale grande classificati con valore nominale di corto circuito elevato permettono di risparmiare tempo e sono affidabili con qualsiasi configurazione del quadro. La gamma completa Power Blocks offre diversi tipi di connessione fino a quattro cavi con connessione diretta per nVent ERIFLEX Flexibar Advanced o IBSB Advanced trecce di potenza.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Può essere collegato a cavi con sezione trasversale tonda o sistemi di connessione piatti come nVent ERIFLEX Flexibar Advanced o Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced
- Blocco di potenza compatto con valore alto della corrente nominale di corto circuito
- I blocchi in rame stagnato permetteno connessioni con conduttori in rame o alluminio
- La copertura di fissaggio a vite è incernierata e rimovibile
- Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione
- Possibilità di comporre sistemi modulari multipolari
- Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti
- Connessione di rilevamento e misurazione della tensione
- Rapporto di riempimento del 95%
- Conforme a RoHS
- Conforme alla norma EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per il capitolo R23 e di una classificazione HL2 per il capitolo R22
- L'alloggiamento privo di alogeni esclude il coperchio di protezione blue
Specifiche
Finitura
Rivestito in stagno
| Linee guida di progettazione per blocchi di distribuzione, blocchi di potenza e terminali di alimentazione | ||||||||||
| Declassamento in base alla temperatura ambiente* (°C) per mantenere una temperatura di esercizio di 85 °C | ||||||||||
| Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Coefficiente di declassamento (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
| *ambiente intorno ai blocchi terminali all’interno della recinzione | ||||||||||
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Scheda tecnica
Specifiche tecniche
Volantino
Certificazioni
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
cUL, QPQS7.E497276
English
CSA C22.2 No. 158
cUL, QPQS7.E497276
CSA C22.2 No. 158
UL QPQS.E497276
English
UL 1953
UL QPQS.E497276
UL 1953



- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.