Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Power Distribution

Power Distribution
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Tipo
  • Colore
  • Funziona con
  • Materiale
  • Finitura
  • Lunghezza
      Applica
    • Prese commutate
    • Corrente nominale
    • Profondità
        Applica
      • Altezza
          Applica
        • Tensione nominale
        • Unità rack
        • Tipo di dosaggio
        Filter1

        Filtro applicato: 1

        Visualizza tutti i filtri (1)

        Prodotti | 71 risultati (281 items)

        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN6xxx, 400 V CA, 3 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN6980, 400 V CA, 3 PH, 63 A
        IPDU intelligente, EN6402, 400 V CA, 3-PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN6808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN6812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6880, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6910, 400 V CA, 3-PH, 63 A
        IPDU intelligente, EN6450, 400 V CA, 3-PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN6850, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6950, 400 V CA, 3 PH, 63 A
        EN6325-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN6xxx, 230 V CA, 1 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN6329, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6350, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6380, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6326, 230 V CA, 1-PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN6337, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN6325, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        EN5402-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN5xxx, 400 V CA, 3 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN5402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN5808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN5810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN5850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN5812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        EN5325-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN5xxx, 230 V CA, 1 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN5325, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN5329, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN5337, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN5403, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN2xxx, 400 V CA, 3 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN2402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN2808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2852, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2880, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2980, 400 V CA, 3-PH, 63 A
        IPDU intelligente, EN2403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN2812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2450, 400 V CA, 3 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN2850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2950, 400 V CA, 3-PH, 63 A
        EN1403-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN1xxx, 400 V CA, 3 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN1403, 400 V CA, 3 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN1811, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1880, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1980, 400 V CA, 3-PH, 63 A
        IPDU intelligente, EN1402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN1808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1809, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1812, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1450, 400 V CA, 3 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN1850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1950, 400 V CA, 3 PH, 63 A
        EN1326-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN1xxx, 230 V CA, 1 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN1326, 230 V CA, 1 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN1337, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1350, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1380, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1330, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1335, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN1325, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        EN2326-ISO-BLACK.jpg

        PDU intelligente, EN2xxx, 230 V CA, 1 PH

        PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        IPDU intelligente, EN2326, 230 V CA, 1 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN2329, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2350, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2380, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2316-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN2317, 230 V CA, 1 PH, 16 A
        IPDU intelligente, EN2337, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        IPDU intelligente, EN2325, 230 V CA, 1 PH, 32 A
        EB0811-ISO-BLACK.jpg

        PDU di base, EB0xxx, 400 V CA, 3-PH

        PDU modulare e compatta. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite C13 e C19.
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        PDU DI BASE, EB0403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
        PDU DI BASE, EB0811, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        PDU DI BASE, EB0401, 400 V CA, 3-PH, 16 A
        PDU DI BASE, EB0402, 400 V CA, 3-PH, 16 A
        PDU DI BASE, EB0807, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        PDU DI BASE, EB0808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        PDU DI BASE, EB0809, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        PDU DI BASE, EB0812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        PDU DI BASE, EB0450, 400 V CA, 3-PH, 16 A
        PDU DI BASE, EB0850, 400 V CA, 3-PH, 32 A
        EB0311-ISO-BLACK.jpg

        PDU di base, EB0xxx, 230 V CA, 1-PH

        PDU modulare e compatta. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite C13 e C19.
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        PDU DI BASE, EB0303, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        PDU DI BASE, EB0311, 230 V CA, 1-PH, 16 A
        PDU DI BASE, EB0313, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        PDU DI BASE, EB0321, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        PDU DI BASE, EB0322, 230 V CA, 1-PH, 16 A
        PDU DI BASE, EB0337, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        PDU DI BASE, EB0305, 230 V CA, 1-PH, 63 A
        PDU DI BASE, EB0311-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
        PDU DI BASE, EB0317-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
        PDU DI BASE, EB0318-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
        PDU DI BASE, EB0322, 230 V CA, 1-PH, 16 A
        PDU DI BASE, EB0332, 230 V CA, 1-PH, 63 A
        PDU DI BASE, EB0328, 230 V CA, 1-PH, 32 A
        Sensore per eHandle

        Sensore per eHandle

        L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Sensore per maniglia elettronica, porta, 1XT
        Sensore per maniglia elettronica, porta, 3XT
        EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

        Maniglia elettronica

        L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Ehandle RFID e tastiera
        Gestione RFID elettronica