Rack Technology
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Funziona con
- Finitura
- Colore
- Prese commutate
- Codice colore
- Altezza del rack
- Profondità
- Altezza
Filtro applicato: 1
Prodotti | 34 risultati (123 items)

Soluzione Gateway per Electronic Lock Network
Gateway per collegare le maniglie elettroniche a una rete.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Gateway per serratura elettronica

Gateway di gestione Guardian
Piattaforma di monitoraggio ambientale che rileva, tiene traccia, memorizza e segnala i parametri di salute e sicurezza.

Striscia di connettori femmina con 2 cavi di alimentazione, trifase
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.

Striscia di connettori femmina, BS
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.

Striscia di connettori femmina, IEC C13
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Striscia di connettori femmina, IEC C13 con cavo di collegamento a estremità aperta, 8x IEC C13, 19"
Striscia di connettori femmina, IEC C13 con cavo di collegamento a estremità aperta, 12x IEC C13, 19"
Striscia di connettori femmina, IEC C13 con cavo di collegamento aperto, 16x IEC C13

Blocco elettronico Varistar, slave
Maniglia elettronica con interfaccia di contatto digitale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Varistar Electronic Lock, Slave, MLR 1000 per Varistar CP

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Multipresa, IEC C13, misurata

Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®, C13, 6 connettori femmina, 19", bianco, con protezione da sovracorrente
Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®, C13, 6 connettori femmina, 19", nero, con protezione da sovracorrente
Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®, C13, 6 connettori femmina, 19", rosso, con protezione da sovracorrente
Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®, C13, 12 connettori femmina, 19", rosso
Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®, C13, 12 connettori femmina, 19", nero
Multipresa, IEC C13, con ingresso Wieland®, C13, 12 connettori femmina, 19", bianco

Striscia di connettori femmina, IEC C19
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Striscia di connettori femmina, IEC, trifase
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Multipresa, IEC, trifase, 16 A, connettore maschio IEC 60309, 18 x IEC C13
Multipresa, IEC, trifase, 16 A, connettore maschio IEC 60309, 18 x IEC C13 / 6 x IEC C19
Multipresa, IEC, trifase, 32 A, connettore maschio IEC 60309, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, fusibile 6 x 16 A

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Multipresa, SCHUKO, 6 connettori femmina, 19", con protezione dai transienti e filtro di soppressione della rete
Multipresa, SCHUKO, 3 connettori femmina
Multipresa, SCHUKO, 4 connettori femmina, 10"
Multipresa, SCHUKO, 12 connettori femmina
Multipresa, SCHUKO, 15 connettori femmina
Multipresa, SCHUKO, 19 connettori femmina
Multipresa, SCHUKO, 8 connettori femmina, 19", con interruttore
Multipresa, SCHUKO, 19 connettori femmina, con interruttore
Multipresa, SCHUKO, 8 connettori femmina, 19", con protezione dai transienti
Multipresa, SCHUKO, 9 connettori femmina, con protezione dai transienti
Multipresa, SCHUKO, 6 connettori femmina, 19", con protezione da sovracorrente
Multipresa, SCHUKO, 7 connettori femmina, 19", con filtro di soppressione della rete elettrica
Multipresa, SCHUKO, 6 connettori femmina, 19", con protezione da corrente di guasto
Multipresa, SCHUKO, 9 connettori femmina, 19"
Multipresa, SCHUKO, 12 connettori femmina, con interruttore
Multipresa, SCHUKO, 15 connettori femmina, con interruttore
Multipresa, SCHUKO, 6 connettori femmina, 19", con protezione da corrente di guasto e sovracorrente

Cavo di rete
Il cavo di rete SCHROFF fornisce un fissaggio pratico e universale con funzioni di fissaggio variabili.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo di rete, IEC C14 - C13, 2,5 m, nero
Cavo di rete, SCHUKO/UTE a IEC C13-Angled, 2,5 m grigio
Cavo di rete, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, nero
Cavo di rete, da BS a IEC C13, 2,5 m, nero
Cavo di rete, da USA a IEC C13, 2,5 m, nero
Cavo di rete, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, grigio
Cavo di rete, IEC C14 - C13, 0,5 m, nero
Cavo di rete, IEC C14 - C13, 1 m, nero