Direct-to-Chip Cooling
SCEGLIERE LA SOLUZIONE DI RAFFREDDAMENTO PERFETTA
Il raffreddamento diretto su chip rappresenta un approccio all'avanguardia alla gestione termica nei data center, in cui i meccanismi di raffreddamento vengono applicati direttamente ai componenti dei processori e di altri hardware che generano calore.
Avvicinando gli elementi di raffreddamento alla fonte di calore, le soluzioni di raffreddamento diretto su chip, come il raffreddamento a liquido o i sistemi microfluidici rendono più efficiente la dissipazione del calore e più preciso il controllo della temperatura. Questo metodo di raffreddamento rivoluzionario non consente soltanto di migliorare l'affidabilità e le prestazioni complessive dei server, ma permette anche ai data center di funzionare anche con densità di potenza più elevate.
La tecnologia di raffreddamento diretto su chip svolge un ruolo fondamentale nell'ottimizzazione dell'efficienza energetica, nella riduzione dei costi di raffreddamento e nell'ottimizzazione della capacità di elaborazione all'interno di un determinato spazio. Poiché i data center continuano a evolversi, il raffreddamento diretto su chip è una soluzione chiave per la ricerca di infrastrutture informatiche sostenibili e ad alte prestazioni.
Benefits of Direct-to-Chip Cooling in Data Centres
Liquid cooling through Coolant Distribution Units (CDUs) has revolutionized cooling performance in data centers, offering unparalleled efficiency and enhanced thermal management capabilities.
By utilizing liquid as a cooling medium, CDUs facilitate the transfer of heat more effectively than traditional air cooling methods, allowing for greater heat dissipation and improved temperature regulation.
This advanced cooling technology not only optimizes the thermal management of servers and equipment but also enables data centers to operate at higher power densities without compromising performance or reliability.
To fully realize the benefits of direct-to-chip cooling, advanced infrastructure is required. Coolant Distribution Units (CDUs) are the workhorses of this ecosystem. They safely and precisely isolate the facility water loop from the IT equipment cooling loop, ensuring that the massive heat loads generated by clusters of NVIDIA GB300s or AMD Helios chips are efficiently rejected without compromising the safety of the server racks.
We recommend establishing direct-to-chip cooling as a core data centre strategy. The advantages of deploying this technology extend far beyond simply managing temperatures:
- Enabling technologies such as CDUs and liquid cooling support the operation of incredibly high-density racks.
- The strategy significantly improves overall data centre energy efficiency.
- Liquid loops enhance hardware reliability by maintaining consistent operating temperatures.
- This cooling method is critical for enabling intensive AI and HPC workloads.
Prodotti in primo piano
Video