Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PDU Accessories

PDU Accessories

Prodotti | 17 risultati (38 items)

Sensore per eHandle

Sensore per eHandle

L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore per maniglia elettronica, porta, 1XT
Sensore per maniglia elettronica, porta, 3XT
EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

Maniglia elettronica

L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Ehandle RFID e tastiera
Gestione RFID elettronica
EA9110.jpg image

Cavo a contatto secco

Cavo a contatto secco per collegare i sensori i/o, ad esempio fumo per PDU nVent SCHROFF RackPower Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo a contatto secco
Cablaggio per eHandle

Cablaggio per eHandle

L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cablaggio per eHandle
WLock Cable C13/C14 Black

Cavo di alimentazione W-Lock doppio sicuro

I due cavi di alimentazione sicuri W-Lock forniscono una migliore tenuta del cavo tra la PDU e l'apparecchiatura IT. Entrambi i collegamenti richiedono un'azione deliberata per rilasciare i pulsanti di bloccaggio per evitare il distacco accidentale dei collegamenti di alimentazione. I cavi funzionano con qualsiasi connettore femmina IEC standard corrispondente, ma la funzione di bloccaggio richiede uscite W-lock o V-lock compatibili
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, rosso, 50 pz
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, nero, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, nero, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, nero, 100 pz
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, blu, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, blu, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, blu, 100 pz
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, rosso, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, rosso, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, rosso, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, nero, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, nero, 75 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, nero, 50 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, blu, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, blu, 75 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, blu, 50 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, rosso, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, rosso, 75 pz
Cavo di comunicazione seriale

Cavo di comunicazione seriale

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo RJ45-DB9
EA9102.jpg image

Sensore di temperatura singolo

Sensore a sonda di temperatura singola per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore di temperatura singolo
Hub di ingresso sensore

Hub di ingresso sensore

Hub dei sensori per collegare 3 sensori su una porta del sensore PDU RackPower SCHROFF nVent.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Hub di ingresso sensore
EA9105.jpg image

3 sensori di temperatura e 1 sensore di umidità

3 sensori di temperatura e 1 sonda di umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
3 sensori di temperatura e 1 sensore di umidità
EA9103.jpg image

Sensore di temperatura e umidità singolo

Sensore singolo per sonda di temperatura e umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore di temperatura e umidità singolo
EA9109.png image

Sensore interruttore portiera

Sensore interruttore porta con interruttore magnetico per PDU RackPower nVent SCHROFF Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore interruttore portiera
Sensore flusso aria

Sensore flusso aria

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore flusso aria