Data Centers
Prodotti | 323 risultati (2567 items)

Striscia di connettori femmina, IEC C19
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Striscia di connettori femmina, IEC, trifase
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Multipresa, IEC, trifase, 16 A, connettore maschio IEC 60309, 18 x IEC C13
Multipresa, IEC, trifase, 16 A, connettore maschio IEC 60309, 18 x IEC C13 / 6 x IEC C19
Multipresa, IEC, trifase, 32 A, connettore maschio IEC 60309, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, fusibile 6 x 16 A

Kit di dadi quadrati
I dadi quadrati hanno una superficie di contatto più alta e non vengono arrotondati a differenza dei dadi esagonali.

Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP
Protezione antiribaltamento telescopica con 150 kg a estensione completa e possibilità di gestione dei cavi laterale e posteriore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 100H, 600 W, 1000D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 100H, 600 W, 1100D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 100H, 600 W, 1200D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 100H, 800 W, 1000D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 100H, 800 W, 1100D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 100H, 800 W, 1200D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 200H, 600 W, 1000D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 200H, 600 W, 1100D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 200H, 600 W, 1200D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 200H, 800 W, 1000D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 200H, 800 W, 1100D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 200H, 800 W, 1200D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 100H, 600 W, 900D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 100H, 800 W, 900D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 200H, 600 W, 900D
Protezione antiribaltamento telescopica Varistar CP, RAL 7021, 200H, 800 W, 900D

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Multipresa, SCHUKO, 3 connettori femmina
Multipresa, SCHUKO, 4 connettori femmina, 10"
Multipresa, SCHUKO, 9 connettori femmina, 19"
Multipresa, SCHUKO, 12 connettori femmina
Multipresa, SCHUKO, 15 connettori femmina
Multipresa, SCHUKO, 19 connettori femmina
Multipresa, SCHUKO, 8 connettori femmina, 19", con interruttore
Multipresa, SCHUKO, 12 connettori femmina, con interruttore
Multipresa, SCHUKO, 15 connettori femmina, con interruttore
Multipresa, SCHUKO, 19 connettori femmina, con interruttore
Multipresa, SCHUKO, 8 connettori femmina, 19", con protezione dai transienti
Multipresa, SCHUKO, 9 connettori femmina, con protezione dai transienti
Multipresa, SCHUKO, 6 connettori femmina, 19", con protezione da sovracorrente
Multipresa, SCHUKO, 7 connettori femmina, 19", con filtro di soppressione della rete elettrica
Multipresa, SCHUKO, 6 connettori femmina, 19", con protezione da corrente di guasto
Multipresa, SCHUKO, 6 connettori femmina, 19", con protezione da corrente di guasto e sovracorrente
Multipresa, SCHUKO, 6 connettori femmina, 19", con protezione dai transienti e filtro di soppressione della rete


Fermo interno per coperchio superiore
Il fermo interno può essere facilmente montato senza forare e consente di rimuovere il coperchio superiore solo dall'interno.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Fermo interno per coperchio superiore per Varistar CP

Fermo interno per pannello laterale
Il fermo interno può essere facilmente montato senza forare e consente di rimuovere il pannello laterale solo dall'interno.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Fermo interno per pannello laterale Varistar

Fermo interno per pannello posteriore
Il fermo interno può essere facilmente montato senza forare e consente di rimuovere il pannello posteriore solo dall'interno.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Fermo interno per pannello posteriore per Varistar CP

Cavo di rete
Il cavo di rete SCHROFF fornisce un fissaggio pratico e universale con funzioni di fissaggio variabili.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo di rete, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, grigio
Cavo di rete, IEC C14 - C13, 2,5 m, nero
Cavo di rete, SCHUKO/UTE a IEC C13-Angled, 2,5 m grigio
Cavo di rete, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, nero
Cavo di rete, IEC C14 - C13, 0,5 m, nero
Cavo di rete, IEC C14 - C13, 1 m, nero
Cavo di rete, da BS a IEC C13, 2,5 m, nero
Cavo di rete, da USA a IEC C13, 2,5 m, nero

Presa multipla, SCHUKO, trifase
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Multipresa, SCHUKO, trifase, 9 connettori femmina

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7035, 600W 1000D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7021, 600W 700D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7021, 600W 800D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7021, 600W 1000D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7035, 600W 600D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7035, 600W 700D
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D