Supporto a J nVent CADDY Cat HP con clip per griglia a T, 25 mm Diametro
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto a J nVent CADDY Cat HP con clip per griglia a T, 25 mm Diametro
Catalogo#: CAT16HPTS
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Nessuno strumento di installazione richiesto per il clip di base
- Offre un supporto ottimale ai cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni fino a (e incluse) Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e fibra ottica
- Offre una capacità di riempimento e di carico superiore rispetto alla maggior parte delle altre alternative non continue di supporto per cavi
- I profili arrotondati dei supporti a J assicurano il corretto supporto del raggio di piegatura dei cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni
- Alternativa economicamente vantaggiosa alle costose passerelle
- Conforme a EN 50174-2
- Conforme a ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 e ANSI®/TIA 569
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Rapporto di collaudo
Specifiche tecniche
Certificazioni
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.