FleXbus Pressacavi IP55, Doppio Ingresso, 176 mm x 157 mm x 152 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
FleXbus Pressacavi IP55, Doppio Ingresso, 176 mm x 157 mm x 152 mm
Catalogo#: FLEXCEIP55C1002
I pressacavi IP 55 del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus possono essere utilizzate per il quadro elettrico e / o la copertura dell'alimentatore per aggiornare un'installazione al livello IP55. Proteggere l'isolamento del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus da spigoli vivi dall'alimentatore o dal coperchio superiore del quadro.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Realizzato in morbido PVC per seguire qualsiasi potenziale raggio di curvatura del conduttore
- La sigillatura attorno al conduttore è realizzata con un nastro autorestringente ad alta adesività
- Buona resistenza agli schizzi di solventi e idrocarburi
- Adattabile a qualsiasi sezione del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus tagliando il materiale superiore con un cutter tradizionale
- Elevata resistenza agli acidi
- Resistenza ai raggi UV
- Conforme a RoHS
- Ignifugo
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Specifiche tecniche
Certificazioni
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914







Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.