Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus con repellente anti-roditori/anti-termiti è progettato per un facile utilizzo su un lato con collegamento diretto a una barra o a un terminale dell'interruttore. Questa soluzione innovativa e brevettata offre un collegamento affidabile tra due apparecchiature elettriche, come un trasformatore, un quadro o un generatore. La soluzione FleXbus Advanced assicura un'elevata affidabilità e offre una connessione in loco personalizzabile senza la necessità di ulteriori studi di progettazione, personale specializzato o costosi strumenti. Il conduttore FleXbus è isolato con un materiale a bassa emissione di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma (LSHFFR), per alte temperature e in classe II. È una treccia piatta in alluminio flessibile, ramata, disponibile da 2 a 25 metri di lunghezza e con sezioni trasversali per applicazioni da 500 A a 6300 A. Questo conduttore consente il collegamento dall'alimentazione al quadro con un solo conduttore per fase fino a 1600 kVA e con due conduttori per fase fino a 3150 kVA.
Caratteristiche
- Treccia piatta in alluminio placcato in rame, isolata, flessibile
- Maggiore intensità di corrente rispetto al cavo grazie all'effetto pelle
- Molto più flessibile del cavo
- Non è necessario aderire a un raggio di curvatura
- Pronto per l'uso da un lato e dispone di collegamento diretto a una barra o a un terminale dell'interruttore
- Richiede un solo conduttore per fase da 400 kVA (560 A) a 1600 kVA (2250 A) e due conduttori per fase da 2000 kVA (2800 A) a 3150 kVA (4435 A)
- La guaina isolante contiene uno speciale additivo che rende il conduttore FleXbus resistente a roditori e termiti
Specifiche
Attributi del prodotto
| Coefficiente di corrente in base all'aumento della temperatura | ||||||||
| Temperatura ΔT | ΔT 30°C | ΔT 40°C | ΔT 45°C | ΔT 50°C | ΔT 55°C | ΔT 60°C | ΔT 65°C | ΔT 70°C |
| Coefficiente di declassamento | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Rapporto di collaudo
Specifiche tecniche
Volantino
Certificazioni








Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.