Isolatori basso voltaggio, Metrica, 35 mm, Largh. Esag. 41 mm, Filettatura M6
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 35 mm, Largh. Esag. 41 mm, Filettatura M6
Catalogo#: ISOTP35M6L
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Non contiene alogeni
- Resistenza elevata alla corrente di dispersione
- Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici
- Rinforzato in fibra di vetro
- Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC
- Conforme a RoHS
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Specifiche tecniche
Certificazioni
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
CSA-Comp 4641-30
English
CSA C22.2 No. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 No. 29
CE, ERIFLEX ISOTP
English
EN 61439
IEC 61439-1 ISO-TP Insulators
English
IEC 61439-1 (2020)

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.