Terminale di potenza, da tunnel a tunnel, 800 A
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Terminale di potenza, da tunnel a tunnel, 800 A
Catalogo#: SBTT-800
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Il blocco in rame stagnato permette di collegare i conduttori in rame o in alluminio
- L’accessibilità dei tunnel permette un collegamento facile dei cavi
- Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione
- Connessione di rilevamento e misurazione della tensione
- Copertura trasparente regolabile
- Possibilità di comporre sistemi modulari multipolari
- Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti
- Accessorio per il fissaggio dei terminali di alimentazione SBLEC necessario per il montaggio diretto sul quadro
- Conforme a RoHS
- Non contiene alogeni
Specifiche
Attributi del prodotto
| Linee guida di progettazione per blocchi di distribuzione, blocchi di potenza e terminali di alimentazione | ||||||||||
| Declassamento in base alla temperatura ambiente* (°C) per mantenere una temperatura di esercizio di 85 °C | ||||||||||
| Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Coefficiente di declassamento (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
| *ambiente intorno ai blocchi terminali all’interno della recinzione | ||||||||||
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
CSA 70044370
CSA C22.2 No. 158
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.