Da cavo a cavo, TA, 7/16" Stranded Steel, 11,1 mm Conductor 1 OD, 500 kcmil Coassiale, 20,7 mm Conductor 2 OD
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Da cavo a cavo, TA, 7/16" Stranded Steel, 11,1 mm Conductor 1 OD, 500 kcmil Coassiale, 20,7 mm Conductor 2 OD
Catalogo#: TACSF3Q
Gli stampi in grafite nVent ERICO Cadweld sono progettati e realizzati per migliaia di tipi di connessioni e combinazioni di conduttori.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Forma una connessione permanente a bassa resistenza
- Realizza un legame molecolare
- Le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld sono classificate con la stessa portata di corrente del conduttore
- Apparecchiatura di installazione portatile che non richiede una fonte di alimentazione esterna
- Gli addetti all’installazione possono essere facilmente formati per realizzare le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld
- Le connessioni possono essere ispezionate visivamente
Specifiche
Attributi del prodotto
| XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XX | Famiglia stampi | |
| X | Chiave prezzi | |
| XX | Codice del conduttore 1 | |
| XX | Codice del conduttore 2 | |
| L* | Crogiolo diviso |
La sezione del crogiolo è divisa in stampi progettati con apertura orizzontale per una pulizia più facile
|
| M* | Solo stampo | |
| W* | Piastre d’usura |
Riducono l’abrasione meccanica degli stampi nei punti di ingresso dei cavi
|
* Vuoto se nessuno
Opuscolo
Certificazioni
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.