Passerella a filo PEMSA, acciaio al carbonio, ZF, 3000 x 150 x 500 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Passerella a filo PEMSA, acciaio al carbonio, ZF, 3000 x 150 x 500 mm
Catalogo#: WBT150X500EG
La passerella a filo PEMSA è la spina dorsale del sistema di passerella a filo PEMSA. Le caratteristiche ad alto contenuto tecnico assicurano un'installazione sicura, conforme alle norme e ai requisiti del settore previsti per i cavi ad alte prestazioni. Il design intelligente consente all'installatore di massimizzare l'efficienza sul campo con la giunzione integrata Rejiband Rapide.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni
- Sistema di installazione innovativo Rejiband Rapide
- Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537
- Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche
Specifiche
Attributi del prodotto
Opuscolo
Certificazioni
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.