Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con striscia e dita, RAL 7021, 52 U, 2450 H
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con striscia e dita, RAL 7021, 52 U, 2450 H
Catalogo#: 21630-152
Pannello di riempimento per armadi larghi 800 mm per evitare il ricircolo dell'aria dalla parte anteriore ai rack con raffreddamento posteriore. Pannelli semplici e pannelli con fessure per il cablaggio anteriore e posteriore con strisce a spazzola e dita dei cavi.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Accessori correlati
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Separazione dell'aria, coperchi per armadi larghi 800 mm
- Gli armadi di rete e server possono essere disposti uno accanto all'altro
- GUARNIZIONI, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100 °C.
- Coperchio con fessure e dita del cavo per una gestione efficiente dei cavi
- Sono disponibili strisce a spazzola per chiudere le fessure
- I coperchi evitano cortocircuiti indesiderati dell'aria, ad esempio la miscelazione indesiderata di aria di scarico calda con aria fredda in entrata
- Compatibile solo con barre trasversali per carichi pesanti, non compatibile con staffe di riduzione
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.