Kit di montaggio a pannello/scorrevole Comline ECL 19"/23", 900H 700 W
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit di montaggio a pannello/scorrevole Comline ECL 19"/23", 900H 700 W
Catalogo#: 22349-026
Kit di montaggio a pannello/scorrevole ECL da 19"/23" Comline con capacità di carico di 400 kg, per un facile montaggio sui longheroni di profondità.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Kit di montaggio a pannello/scorrevole Comline ECL 19"/23"
- Per il montaggio su elementi di profondità (griglia da 25 mm)
- Capacità di carico 400 kg
- È possibile montare guide di scorrimento
- Per il montaggio incassato di componenti da 19"/23"
Specifiche
Attributi del prodotto
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.