Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

IT Networking

IT Networking

Sottocategorie

Office and Building Networking

Office and Building Networking

Dettagli
Industrial Networking

Industrial Networking

Dettagli

Prodotti | 155 risultati (758 items)

assembly kit

Kit di assemblaggio per il montaggio degli occhielli del cavo sulla guida C.

Kit di assemblaggio per il montaggio degli occhielli del cavo sulla guida C.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di assemblaggio per il montaggio degli occhielli del cavo sulla guida C
velcro strip

Striscia di velcro® 7 x 200 mm

La striscia di velcro® è una delle soluzioni più semplici per la creazione di fasci di cavi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Striscia di velcro® 7 x 200 mm
thermostat

Termostato con sensore di temperatura integrato per riscaldatore o ventola

Termostato con sensore integrato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Termostato con sensore di temperatura integrato per riscaldatori o ventola
heater

Guida DIN per riscaldatore

Guida di supporto per riscaldatore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Guida DIN per riscaldatore, TS 35/7,5 con staffa di montaggio per montaggio a pannello/scorrevole da 19"
thermostat

Termostato con sensore di temperatura esterno

Termostato con sensore esterno.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Termostato con sensore di temperatura esterno
screw panhead pozidrive

Vite a testa cilindrica, Torx con rondella

Le parti accessorie come viti, rondelle e dadi consentono il montaggio di accessori da 19".
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Vite con rondella Nomel prigioniera, M6 x 16, T30, 50 pezzi
Vite con rondella Nomel prigioniera, M6 x 16, T30, 100 pezzi
washer

Rondella

Rondella utilizzata per il fissaggio del circuito stampato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Rondella, 2,7 DIN 125, acciaio nichelato, 100 pezzi
Rondella, 2,7 x 5 x 1, plastica PA; 100 pezzi
Rondella, 2,8 х 6,3 х 2, plastica PA, 100 pezzi
Rondella, plastica, M6, 50 pezzi
Rondella, plastica, M6, 100 pezzi
PDU Mounting Bracket

Staffa di montaggio PDU

Kit di assemblaggio per PDU.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di montaggio PDU per il montaggio di due multiprese affiancate
Staffa di montaggio PDU per il montaggio
Staffa di montaggio PDU per montaggio verticale
19 front panels

Pannello frontale da 19" con fori per maniglie

pannelli frontali da 19" con fori per la maniglia per facilitare la movimentazione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 1 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 2 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 3 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 4 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 5 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 6 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 2 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 3 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 4 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 5 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 6 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 1 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
19 front panel

Pannello anteriore da 19"

Il pannello frontale da 19" è disponibile nei colori nero e grigio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19", 1 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 2 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 3 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 4 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 5 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 6 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 7 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 8 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 9 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 10 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
19" Front Panels, filler panels, plug in units

Pannello frontale da 19", ventilato

I pannelli anteriori ventilati consentono la dissipazione del calore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, non trattato
Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, non trattato
Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, non trattato
Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, RAL 7035
Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, RAL 7035
Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, RAL 7035
Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, RAL 7021
19inch front panel for cable eyes

Pannello frontale da 19" per occhielli per cavi

Il pannello anteriore da 19" consente di montare gli occhielli del cavo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19" per occhielli per cavi, 1,5 mm, St, RAL 7035
Pannello frontale da 19" per occhielli per cavi, 1,5 mm, St, RAL 7021