Rack and Row Cooling, Liquid
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Colore
- Materiale
- Finitura
- Altezza
- Larghezza
- Codice colore
- Profondità
- Tensione di alimentazione
- Alimentazione liquido di raffreddamento
Filtro applicato: 1
Prodotti | 28 risultati (52 items)

RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 42U, 600 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 42U, 800 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 47U, 600 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 47U, 800 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 42U, 750 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 48U, 600 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 48U, 750 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 48U, 800 W

Kit tubo RDHX PRO RackChiller con valvola
Tubi flessibili per RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit tubo RDHX PRO RackChiller con valvola

Kit di rilevamento perdite RDHX PRO RackChiller
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di rilevamento perdite RDHX PRO RackChiller

Kit tubo RDHX PRO RackChiller con valvola e sensori
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit tubo RDHX PRO RackChiller con valvola e sensori


Sportello posteriore filtrato RackChiller 45 in-Row
Sportello RackChiller 45 fila con filtro dell'aria.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sportello filtrato per RackChiller nella fila 45

Adattatore di altezza 45 in fila per RackChiller
Kit di raggruppamento da utilizzare in combinazione con i rack RackChiller in fila e Varistar o Proline.

Valvola di controllo motorizzata porta posteriore RackChiller
valvola del liquido di raffreddamento a 2 vie con attuatore per la modulazione del flusso.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Valvola di controllo motorizzata porta posteriore RackChiller, attiva e passiva

Kit di controllo acqua portiera posteriore RackChiller
Inserti per tubi in acciaio inox con sensori (pressione, temperatura e flusso).
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit controllo acqua portiera posteriore RackChiller, attivo o passivo

Tastiera e display della portiera posteriore RackChiller
Terminale costituito da display e 6 tasti per l'accesso locale al controller.

Set di collegamento acqua porta posteriore RackChiller
Coppia di tubi flessibili intrecciati in acciaio inox per collegare il refrigeratore rack al sistema di raffreddamento dello stabilimento.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Set di collegamento acqua porta posteriore RackChiller, attivo o passivo

RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera destra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action