Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Protezione contro le sovratensioni

Protezione contro le sovratensioni
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

Protezione contro le sovratensioni di alimentazione

Protezione contro le sovratensioni di alimentazione

Dettagli
Protezione contro le sovratensioni di dati e segnali

Protezione contro le sovratensioni di dati e segnali

Dettagli
Protettore contro le sovratensioni rotaia

Protettore contro le sovratensioni rotaia

Dettagli
Accessori di protezione contro le sovratensioni

Accessori di protezione contro le sovratensioni

Dettagli

Prodotti | 56 risultati (115 items)

PH39805.jpg image

Classe di protezione da sovratensioni fotovoltaiche PVT1 i+II

Progettato appositamente per proteggere gli inverter solari centralizzati sul lato ingresso CC e sulle string box.
PH38366.jpg image

Filtro di riduzione delle sovratensioni serie N, monofase

Protezione ad alte prestazioni con tecnologie dello spinterometro con estinzione di corrente (TD).
PH39801.jpg image

Protezione avanzata contro le sovratensioni su guida DIN EDT2 classe II, modalità 1+0

The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT1 classe i+II 12,5 kA, modalità 1+0

La serie DT1 fornisce funzioni compatte e sicure ad alte prestazioni contro la sovratensione, per ambienti IEC difficili di Classe I, adatti alla protezione in una vasta gamma di applicazioni.
PH38671.jpg image

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 Classe II, modalità 1+0

DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, 1+0 Mode.
PH35862.jpg image

Protezione della televisione a circuito chiuso

Protezione da sovratensione della televisione a circuito chiuso (CCTV).
PH38139.jpg image

Protezione elettronica del segnale dei cingoli

TSF

Filtro di sovratensione transitoria

La famiglia di prodotti di filtro delle sovracorrenti transienti (Transient Surge Filter, TSF) nVent ERICO Critec offre soluzioni compatte e funzionali certificate UL e conformi ai requisiti IEC per la protezione di controller PLC, sistemi SCADA, centri di controllo dei motori e altri sistemi di controllo dei processi.
PH5707.jpg image

Barriera universale ai transienti, coppia singola

Barriera contro le correnti transitorie universale di protezione contro le sovratensioni, singola coppia.
PH38669.jpg image

Deviatore di distanza scintilla, tipo 1

Collegamento equipotenziale efficace che consente il collegamento della protezione con equalizzazione N-PE ai sistemi di distribuzione di corrente TT.
PH39041.jpg image

Classe di protezione da sovratensioni fotovoltaiche PVT2 II

Adatto per l’uso sull’ingresso CC di inverter a stringa distribuiti in impianti solari.
SRF363

Filtro di riduzione delle sovratensioni serie N, trifase

Filtro di riduzione sovratensioni serie N, trifase.