Gebouwen
EENVOUDIGE OPLOSSINGEN, SNELLE RESULTATEN
nVent HOFFMAN heeft de meest kosteneffectieve, onmiddellijk beschikbare oplossingen
Aannemers die verantwoordelijk zijn voor de installatie van elektrische comsystemen hebben eenvoudige prioriteiten: de klus moet goed, veilig en snel worden geklaard. Met het superieure nVent HOFFMAN-productassortiment van producten die geschikt zijn voor duizenden elektrische toepassingen, kunnen contractanten meer aandacht schenken aan het halen van de projectdeadlines en hoeven ze minder bezig te zijn met de inkoop van de juiste onderdelen.
- Compleet assortiment voor de zakelijke markt
- Voortdurend innoverend om de meest rendabele oplossingen te creëren
- Verkrijgbaar via plaatselijke elektrische distributeurs en bij negen plaatselijke magazijnen
- Ontwikkeld volgens de strengste Ul- en NEMA-normen voor een superieure bescherming van essentiële onderdelen
Wij leveren wat u verwacht – een breed scala aan oplossingen waar u zich op kunt verlaten, met kostenbesparende eigenschappen en beschikbaar wanneer u er behoefte aan heeft.
Resources (#resources)
Commerciële behuizingen
Draadgeleider
Bronnen (#bronnen)
Bronnen
Brochure commerciële bouw

Zaknaslaglijst commerciële contractanten

Succesverhaal: nVent HOFFMAN levert kwaliteit en flexibiliteit met zijn Type 12-kabelbaan