Webinars
VERBIND WAAR U ZICH OOK BEVINDT

Verhoog de productiviteit door te leren van deskundigen
nVent HOFFMAN biedt doorlopend gratis webinars aan, gericht op verschillende sectoren en toepassingen. Onze webinars zijn erop gericht om u meer informatie te geven over beste praktijken waar het gaat om het vergroten van de productiviteit, certificeringen en normen en trends binnen de sector. Tijdens de nVent HOFFMAN-webinars, die zowel live als on-demand beschikbaar zijn, kunnen klanten meer te weten komen over de bescherming en het ontwerp van apparatuur.
Hieronder vindt u links naar aanstaande webinars en opgenomen presentaties over onder andere zulke onderwerpen als voedsel en dranken, veiligheidstoepassingen en datanetwerken. Geniet van de presentaties en controleer regelmatig of er webinars over nieuwe onderwerpen zijn toegevoegd.
INDUSTRIËLE WEBINARS UIT HET VERLEDEN
Op zoek naar oudere webinars?

Trends op het gebied van automotive en e-mobility voor de productie
De transitie van voertuigen met een verbrandingsmotor (Internal Combustion Engine, ICE) naar voertuigen met een elektrische motor zorgt voor een grootschalige transformatie in de auto-industrie. Neem deel aan onze bespreking van de trends waar het gaat om de bescherming van elektronica en systemen in auto’s, de productie van autobanden, infrastructuur voor elektrische voertuigen en omgevingen waarin accu’s worden geassembleerd. Krijg informatie over beste praktijken en softwareoplossingen die het ontwerpen van systemen voor efficiënte implementatie vergemakkelijken, zodat uw apparatuur en mensen op correcte wijze verbonden beschermd zijn.

Het verbinden van medewerkers in de productie en overige afdelingen door middel van Design to Manufacturing-oplossingen
Software voor het ontwikkelen en ontwerpen van de elektrotechniek voor machines en fabriekssystemen, en voor het automatiseren en industrialiseren van de paneelbouw, heeft de toekomst.

Het minimaliseren van de stilstandtijd met thermische audits
Warmte is de stille vijand van elektronica. Schakelkasten hebben componenten die oververhit kunnen raken, wat tot uitval van productielijnen kan leiden. Ongeplande stilstandtijd, op welke productielijn dan ook, kost fabrikanten geld. In dit webinar gaan we in op de manier waarop nVent Hoffman-personeel u kan bijstaan bij het auditen van de warmteontwikkeling in de schakelkasten op uw productielocaties.

Ken de drie niveaus van bescherming door hygiënisch ontwerp met Mettler Toledo
Voor de productie van vers voedsel zijn veiligheidsprocedures nodig om de consument tegen voedselbesmetting te beschermen. In landen over de hele wereld zijn vele verschillende normen van kracht. In dit webinar zitten we om de tafel met collega's van Mettler-Toledo om in algemeen begrijpelijke taal een aantal van de normen te bespreken.

Duurzame energieproductie
De wereldwijde druk om de energievoorziening te vergroenen is voor iedereen een aanleiding om de eigen handelwijze en consumptie te heroverwegen. De vraag naar meer stroom, die uiteraard aan de bestaande stroomvoorziening moet worden onttrokken, explodeert omdat de behoefte aan meer elektrische voertuigen het energieverbruik exponentieel zal vergroten. Praat met ons mee over trends op de markt met betrekking tot de duurzame energieproductie.
WEBINARS OVER DATA-OPLOSSINGEN UIT HET VERLEDEN
Op zoek naar oudere webinars?

Hybride koeling (vloeistof en lucht)
Matt Archibald vertelt over recente innovaties en oudere innovaties die datacenters hebben geholpen servers op een optimale temperatuur te houden. We zullen de angst voor water nabij elektronica bespreken. We gaan ook kijken naar producten die nVent HOFFMAN heeft ontwikkeld om producten en systemen te leveren die de elektronica koel en droog houden.

Koelcomponenten in datacenters
Gegevens vormen onze basis. Communicatie vindt continu plaats. Informatie wordt voortdurend naar de cloud gestuurd en weer terug. Al deze computercycli genereren warmte in de servers die moet worden afgevoerd om te voorkomen dat de servers oververhit raken. Luister mee naar Matt Archibald, die meer vertelt over het veranderende karakter van koelsystemen in datacenters.

Beveiligingstoepassingen
Camera's zijn overal. In sommige gemeenten in de Verenigde Staten heeft de politie niet alleen camera's in gebruik, maar ook 'shot detectors' om ervoor te zorgen dat politiecamera’s tijdens een voorval de juiste richting op wijzen. Beveiliging op afstand bij voedingstransformatoren zorgt ervoor dat niemand apparatuur kan saboteren in de hoop er gemakkelijk mee weg te zullen komen. Voor de buitenbeveiliging van gebouwen is het noodzakelijk dat de camera's beschermd zijn. We nemen verschillende toepassingen door en kijken ook naar verschillende manieren waarop we ervoor kunnen zorgen dat essentiële infrastructuur goed beveiligd is.

Apparatuur plaatsen in seismische zones
In verschillende gemeenten in de Verenigde Staten heeft seismische activiteit ervoor gezorgd dat er vereisten zijn vastgelegd met betrekking tot essentiële infrastructuur. nVent Electric plc heeft decennialange ervaring op het gebied van seismische zones en heeft producten ontwikkeld om aan de veeleisende behoeften in dergelijke zones te voldoen. Neem deel aan onze bespreking van de op de markt beschikbare innovatieve oplossingen waarmee apparatuur in seismische zones kan worden beschermd.

Datacom: Van datacenters tot edge computing
Er wordt vaak gezegd dat de mobiele telefoons die we momenteel gebruiken meer rekenkracht hebben dan de computer waarmee het Apollo-ruimteschip op de maan landde. Dr. Gordon Moore, de oprichter van Intel, verklaart dat de transistorsnelheid van halfgeleiders elke 18 à 24 maanden verdubbelt. In de wereld van vandaag zijn we afhankelijk geworden van elektronica en hoe meer we consumeren, des te meer infrastructuur er nodig is om aan de vraag kunnen voldoen. We nemen een aantal trends door en bespreken hoe nVent Electric plc gepositioneerd is om in de infrastructurele behoefte te voorzien.