Onderste profiel, BPP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Onderste profiel, BPP
Deze montageprofielen kunnen worden aangebracht in de klemmenkast, zodat er eenvoudig DIN-rails kunnen worden geïnstalleerd, precies waar nodig, voor de montage van modulaire componenten, zodat de montageplaat van de behuizing niet meer hoeft te worden gebruikt.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Bodemprofiel voor DIN-rail montage.
- Materiaal: Gegalvaniseerd staal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks.
Specificaties
Dikte
1.2mm
Dikte
18ga
Afwerking
Gegalvaniseerd
Materiaal
Plaatstaal
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.