Casters, LCR
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Casters, LCR
Deze zwenkwielen maken een volledig uitgeruste behuizing verplaatsbaar binnen een faciliteit.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor gemakkelijk verplaatsing van een (compleet bedrade) behuizing. De wielen worden direct onder het behuizingsframe gemonteerd of onder de sokkel (PF/PV). De kasthoogte wordt met 70 mm verhoogd.
- Maximale belasting: 2800 N (Moving) or 5600 N (Static) per kit.
- Verpakkingseenheid: 4 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Materiaal
Kunststof; Kunststof
Afwerking
Verzinkt
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.