Compacte LED-lamp, cel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Compacte LED-lamp, cel
Een compacte LED-lamp die speciaal is ontworpen voor behuizingen van nVent HOFFMAN. Verkrijgbaar met of zonder bewegingssensor. Eenvoudige bedradingsdoorvoer op basis van een plug-and-play-systeem. Geschikt voor wereldwijd gebruik met spanningsbereik van 24-240 V (AC/DC).
Industrienormen
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Aansluiting: Invoer, 2-polig. Bedradingsdoorvoer, 2-polig
- Brandtijd verlichting bij detectie: 3 min.
- Lichtkleur: 5300 K (neutraal wit)
- Afmetingen: 396 x 33 x 40
- Lamp type: LED
- Stroomverbruik: 5.1 W max.
- Helderheid: 550 lm
- Bedrijfstemperatuur: -20 ... +55 °C
- IP: IP20
- Voltage: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Omschrijving: Een compacte LED-lamp die speciaal is ontworpen voor behuizingen van nVent HOFFMAN. Ontworpen voor een montageprofiel van 25 mm en accessoirekanaal. Kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd. Met de lamp kunnen maximaal 4 lampen met elkaar worden verbonden in een ringnetwerk. Model eindigend op "M" bevat bewegingssensor. Magnetische bevestiging als accessoire.
- Beschermingsklasse: II / III
Specificaties
Lichtrendement
550lm
Kleurtemperatuur
5800K
Kleur
Zwart
Type lamp
LED
Lichtkleur
Neutraal wit
Materiaal
Kunststof
Afwerking
Glad mat
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Verkoopblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.