HoekBaying Kit, CJDS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
HoekBaying Kit, CJDS
De koppelset, te gebruiken voor het koppelen van behuizingen die door een hoek gaan, maakt een continu montageoppervlak mogelijk, zelfs wanneer er beperkte ruimte beschikbaar is op de locatie.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: De behuizingen kunnen zijkant/voorkant, zijkant/zijkant worden gekoppeld. De IP classificatie blijft hierbij gegarandeerd.
- Materiaal: 3 mm verzinkt staal.
- Verpakkingseenheid: 1 set.
- Montagevoorschriften: Op de hoek dienen deurscharnieren te worden gemonteerd, naar elkaar toe gericht op het centrale deel. Een extra behuizing in de hoek is nodig, met de afmetingen die overeenkomstig zijn aan de diepte van de aangrenzende behuizing.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.