Afdekplaten, BDP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Afdekplaten, BDP
De afdekplaat bedekt de opening aan de bovenkant van de onder- of middensectie in lessenaars en beschermt elektrische apparatuur tegen de omgeving en personeel tegen letsels.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Wordt toegepast om de bovenzijde van de basis- of desksectie af te sluiten in de MPC lessenaars.
- Materiaal: 2 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte
0.08in
Dikte
2mm
Kleur
Lichtgrijs
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Gepoedercoat
Kleurcode
RAL 7035
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.