Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
H88655-DIPH-EN-2210 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Diepte binnenprofiel voor HDW, DIPH

Het DIPH-profielsysteem is een 40 mm breed en 25 mm hoog profiel dat aan de zijkanten en de basis van HDW-behuizingen kan worden gemonteerd. Het heeft twee rijen met gatenpatronen en kan worden gebruikt in combinatie met de CLPK- en CLPF-profielen. Er is geen machinale bewerking nodig.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details
Kenmerken
Specificaties
Materiaal Staal
Afwerking Verzinkt
Bronnen Video
Depth interior profile

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.