Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

DIN rails Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

DIN rails, PP

Een DIN-rail die op maat kan worden gesneden. Deze vergemakkelijkt de aanschaf en installatie.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Afwerking Gegalvaniseerd
Materiaal Staal
Aantal gaten 18
Gatdiameter 0.2in min
Gatdiameter 5.2mm min
Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.