Aardingsstroppen, ECFE
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Aardingsstroppen, ECFE
Deze aardingsstrip is op maat gesneden en heeft vooraf geponste verbindingsgaten, die de aanschaf en installatie vergemakkelijken.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor aarding en potentiaalvereffening tussen panelen, onderdelen en behuizingsframe.
- Lengte: 300 mm.
- Materiaal: Elektrolytisch vertind koperdraad van 0,15 mm.
- Bedrijfstemperatuur: Tot 105°C.
- Verpakkingseenheid: 10 stuks.
- Montagevoorschriften: Gebruik de ECF aardverbinding om de aardingsstrip aan het frame te bevestigen.
Specificaties
Dikte
0.006in
Dikte
0.15mm
Materiaal
Koper
Afwerking
Vertind
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.