Vulplaten, MPF
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Vulplaten, MPF
De montageplaattussenstukken zorgen voor een vlak montageoppervlak in gekoppelde behuizingen wanneer de montageplaat niet gelijk met het frame wordt aangebracht. Door het gecreëerde montageoppervlak kan de ruimte efficiënter worden gebruikt.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Vult de ruimte tussen gekoppelde montageplaten om een doorlopend montageoppervlak te krijgen, wanneer twee behuizingen zijn gekoppeld.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 plaat, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte
2mm
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Verzinkt
Installatiehandleiding / instructieblad

Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.